Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 29 064 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 64pin
har-flex Strain relief for IDC 64pin

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 29 064 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 64pin
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ har-flex®
  • アクセサリータイプ ストレインリリーフ
  • アクセサリーの説明
    メスコネクタ用
    IDC圧接端子
バージョン
  • コンタクト数 64
材質
  • 材質(アクセサリー) サーモプラスチック
  • カラー(アクセサリー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 75
  • 正味重量 1.97 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140215795
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar