Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 29 038 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 38pin
har-flex Strain relief for IDC 38pin

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 29 038 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 38pin
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria har-flex®
  • Typy akcesoriów Odciążka kablowa
  • Opis akcesoriów
    dla złączy żeńskich
    Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Wersja
  • Liczba kontaktów 38
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (akcesoria) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 23 kg
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140215689
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar