Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 29 034 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 34pin
har-flex Strain relief for IDC 34pin

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 29 034 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 34pin
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ har-flex®
  • アクセサリータイプ Strain reliefs
  • アクセサリーの説明
    for female connectors
    IDC insulation displacement termination
バージョン
  • コンタクト数 34
材質
  • 材質(アクセサリー) Thermoplastic
  • カラー(アクセサリー) Black
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 23 kg
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140215665
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400