Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
N.º de referencia: 15 55 006 2601 000
har-flex Power M ang 6P SMT PL1 400pcs
har-flex Power M ang 6P SMT PL1 400pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌21 A
Contactos: 6
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 55 006 2601 000
har-flex Power M ang 6P SMT PL1 400pcs
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
5
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 Power
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 彎式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 連接方式
    主板到子插件板
    擴展卡
  • 針數 6
  • 詳細資料 根據 IEC 61984,它是未密封的連接器。必須由安裝者根據安裝類型來確保實施防觸電保護措施。
  • 包裝內容 每卷 400 個
技術參數
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 21 A
  • 額定電壓 180 V
  • 額定電壓 符合IEC 60664-1 標準
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 2
  • 放電距離 ≥1.74 mm
  • 爬電距離
    ≥1.74 mm PCB
    ≥1.89 mm 連接器
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 25 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 1.39 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插針共面 ‌ 0.1 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,636.9 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140204027
  • eCl@ss 27,460,201.00