Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 62 006 2701 000
har-flex Power F str 6P THR PL1 200pcs
har-flex Power F str 6P THR PL1 200pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌20 A
Contactos: 6
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 62 006 2701 000
har-flex Power F str 6P THR PL1 200pcs
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
  • Category Kontaktdon
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Element Honkontakdon
  • Description of the contact Rak
  • Features Förbindningsmetod för nedtryckare: SMT
Version
  • Termination method Genomlödningsteknik (THR)
  • Connection type
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
  • Number of contacts 6
  • Details Enligt IEC 61984 är det ett oskyddat kontaktdon. Skydd mot elchock måste säkerställas med användarens installationstyp.
  • Pack contents 200 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2,54 mm
  • Staplingshöjd 9,05 mm
  • Rated current ‌ 20 A
  • Rated voltage 180 V
  • Märkspänning enligt IEC 60664-1
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Fritt avstånd ≥0.94 mm
  • Krypavstånd
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Kontaktdon
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0.84 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ‌ 0,1 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.384,5 g
  • Country of origin Kina
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140204621
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar