Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 62 003 2601 000
har-flex Power F str 3P SMT PL1 280pcs
har-flex Power F str 3P SMT PL1 280pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌20 A
Contactos: 3
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 62 003 2601 000
har-flex Power F str 3P SMT PL1 280pcs
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
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Power
  • Element Honkontakdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 3
  • Detaljer Enligt IEC 61984 är det ett oskyddat kontaktdon. Skydd mot elchock måste säkerställas med användarens installationstyp.
  • Leveransomfattning 280 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2,54 mm
  • Staplingshöjd 9,05 mm
  • Märkström ‌ 20 A
  • Märkspänning 180 V
  • Märkspänning enligt IEC 60664-1
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Fritt avstånd ≥1.74 mm
  • Krypavstånd
    ≥1,74 mm PCB
    ≥1,89 mm Kontaktdon
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1.39 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ‌ 0,1 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.235 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140204355
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar