Características
Termination method of hold downs: SMT
Versión
Método de terminación
Reflow soldering termination (THR)
Tipo de conexión
Motherboard to daughtercard
Extender card
Número de contactos
6
Detalles
According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
Contenidos del paquete
400 pieces on reel
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2.54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
2.54 mm
Corriente nominal
22 A
Voltaje nominal
180 V
Voltaje nominal
acc. to IEC 60664-1
Tensión de choque nominal
1.5 kV
Nivel de contaminación
2
Distancia de separación
≥0.94 mm
Distancia de deslizamiento
≥0.94 mm 基板
≥1.89 mm コネクタ
Resistencia de aislamiento
>1010 Ω
Resistencia de contacto
≤ 25 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de rendimiento
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Tensión de prueba Ur.m.s.
0.84 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaridad de contactos
0.1 mm
Material properties
Material (insert)
液晶高分子(LCP)
Color (aislante)
黒
Material (contacts)
銅合金
Superficie (contactos)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0