Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌21 A
Contactos: 3
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Power
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    익스텐더 카드
  • 컨택트핀 개수 3
  • 상세설명 본 제품은 IEC 61984 규격에 따라 별도 피복으로 보호되지 않은 커넥터입니다. 감전에 대한 보호 기능이 사용자의 설치방법을 통해 제공되어야 합니다.
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 400 개
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 21 A
  • 정격 전압 180 V
  • 정격 전압 IEC 60664-1 규격 준수
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 2
  • 기중 거리 ≥1.74 mm
  • 연면 거리
    ≥1.74 mm PCB
    ≥1.89 mm 커넥터
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1.39 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • 접점의 동일평면성 ‌ 0.1 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,305.63 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140204478
  • eCl@ss 27,460,201.00