Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
8
N.º de referencia: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  12P Crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌10 A
Poliftalamida (PPA)
Negro
Contactos: 12
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
8
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Power
  • エレメント メスコネクタ
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • 接続タイプ PCB to cable
  • コンタクト数 12
  • ロックタイプ スナップインラッチ
  • 詳細
    This contact insert is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
    Please order crimp contacts separately.
技術的特性
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電流 The current-carrying capacity depends significantly on the printed circuit board used, the conductor cross-section used and the specific installation situation.
  • 定格電圧 acc. to IEC 60664-1
  • 汚染度 2
  • 定格電流、UL準拠 6 A
  • 定格電圧、UL準拠 250 V
  • 定格電流、CSA準拠 4.5 A
  • 空間距離 ≥ 2.1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 2.08 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 25 N
  • 引抜力
    ≥ 8 N
    ≤ 21 N
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1.39 kV
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
材質
  • 材質 (インサート) Polyphthalamide (PPA)
  • カラー(インサート) Black
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 1.85 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140467835
  • eCl@ss 27,460,202.00