Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 97 00 000 0126
har-flex IDC female 26Pol AU30
har-flex IDC female 26Pol AU30

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Female connector
IDC insulation displacement termination
Contacts: 26
Straight
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: AU 30, 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0126
har-flex IDC female 26Pol AU30
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação IDC insulation displacement termination
  • Tipo de conexão PCB to cable
  • Número de Pólos 26
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 0.635 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1.27 mm
  • Distância de folga
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Distância de escoamento
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 20.8 N
  • Força de retirada
    ≥ 3.9 N
    ≤ 18.2 N
  • Nível de desempenho
    AU 30
    1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Espessura de camada ≥ 0.76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 120
  • País de origem China
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415