Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 15 29 076 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 76pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 76pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 76
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 29 076 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 76pos PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 76
  • Protección contra tirones Con abrazadera de protección contra tirones
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,635 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Distancia de separación
    ≥0,35 mm para cables macizos
    ≥0,4 mm para cables trenzados
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0,35 mm para cables macizos
    ≥0,4 mm para cables trenzados
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 60,8 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 11,4 N
    ≤ 53,2 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140199354
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar