Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
N.º de referencia: 15 29 070 2501 000
har-flex IDC fem 70pos PL1
har-flex IDC fem  70pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 70
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 29 070 2501 000
har-flex IDC fem 70pos PL1
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
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Female connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód IDC insulation displacement termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 70
Műszaki jellemzők
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 30
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 0.635 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1.27 mm
  • Légköztávolság
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Kúszóáramút távolság
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 56 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 10.5 N
    ≤ 49 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország China
  • GTIN 5713140198944
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)