Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 15 29 034 2501 000
har-flex IDC fem 34pos PL1
har-flex IDC fem  34pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 34
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 29 034 2501 000
har-flex IDC fem 34pos PL1
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
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série har-flex®
  • Identification Signal
  • Elément Female connector
  • Description du contact Straight
Version
  • Méthode de raccordement IDC insulation displacement termination
  • Type de connexion PCB to cable
  • Nombre de contacts 34
Données techniques
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 0.635 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1.27 mm
  • Distance d'isolement
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Ligne de fuite
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact < 25 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 27.2 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 5.1 N
    ≤ 23.8 N
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0.5 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 120
  • Poids net 23 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140198784
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé