Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 72 626 2601 000
har-flex Hybrid M str 6+26 SMT PL1 280pc
har-flex Hybrid M str 6+26 SMT PL1 280pc

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌20 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 72 626 2601 000
har-flex Hybrid M str 6+26 SMT PL1 280pc
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
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 混合
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
  • 針數 32
  • 信號針數 26
  • 電源針數 6
  • 包裝內容 每卷280個
技術參數
  • 針間距(接線端)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 針間距(插拔端)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 堆碼高度 3.25 mm
  • 額定電流 ‌ 20 A
  • 額定電壓
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 額定電壓 符合IEC 60664-1 標準
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 2
  • 放電距離
    ≥0.4 mm 信號針
    ≥1.74 mm 電源針
    ≥1.11 mm 信號到電源插針
  • 爬電距離
    ≥0.4 mm PCB:信號針
    ≥1.74 mm PCB:電源針
    ≥1.11 mm PCB:信號至電源針
    ≥0.4 mm 連接器:信號到電源針
    ≥1.89 mm 連接器:電源針
    ≥1.94 mm 連接器:信號到電源針
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 25 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s.
    0.5 kV 信號
    1.39 kV 信號/電源
    1.39 kV 電源/電源
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插針共面 ‌ 0.12 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,660 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140204829
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar