Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 72 416 2701 000
har-flex Hybrid M str 4+16 THR PL1 200pc
har-flex Hybrid M str 4+16 THR PL1 200pc

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌21.5 A
Contactos: 20
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 72 416 2701 000
har-flex Hybrid M str 4+16 THR PL1 200pc
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 ハイブリッド
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
  • 特長 パワーコンタクトの接続方式:THR
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 20
  • シグナルコンタクト数 16
  • パワーコンタクト数 4
  • 梱包内容 200ピースリール
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • スタック高さ 3.25 mm
  • 定格電流 ‌ 21.5 A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 定格電圧 IEC 60664-1に準拠
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 2
  • 空間距離
    ≥0,4 mm Contacts de signal
    ≥0,94 mm Contacts de puissance
    ≥0,7 mm Contacts signal vers puissance
  • 沿面絶縁距離
    ≥0.4 mm PCB:シグナルコンタクト
    ≥0.94 mm PCB:パワーコンタクト
    ≥0.7 mm PCB:シグナル - パワーコンタクト
    ≥0.4 mm コネクタ:シグナルコンタクト
    ≥1.89 mm コネクタ:パワーコンタクト
    ≥1.94 mm コネクタ:シグナル - パワーコンタクト
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    0.5 kV 信号
    0.84 kV シグナル / パワー
    0.84 kV パワー / パワー
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • コンタクトのコプラナリティ ‌ 0.12 mm
材質
  • 材質 (インサート) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • カラー(インサート) Noir
  • 材質 (コンタクト) Alliage de cuivre
  • 表面 (コンタクト)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS normes
  • ELVステータス normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Non contenu
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Non contenu
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Non contenu
  • カリフォルニアProposition 65物質 Non contenu
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,360 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140204973
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar