Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌21.5 A
Contactos: 10
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
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
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série har-flex®
  • Identificação Hybrid
  • Elemento Male connector
  • Descrição do contato Straight
  • Características Termination method of power contacts: THR
Versão
  • Método de terminação Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo de conexão
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de Pólos 10
  • Número de contatos de sinal 8
  • Número de contatos de potência 2
  • Conteúdo da embalagem 200 pieces on reel
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Altura de empilhamento 3.25 mm
  • Corrente Nominal ‌ 21.5 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Tensão Nominal acc. to IEC 60664-1
  • Tensão nominal de impulso 1.5 kV
  • Grau de poluição 2
  • Distância de folga
    ≥0.4 mm Signal contacts
    ≥0.94 mm Power contacts
    ≥0.7 mm Signal to power contacts
  • Distância de escoamento
    ≥0.4 mm PCB: Signal contacts
    ≥0.94 mm PCB: Power contacts
    ≥0.7 mm PCB: Signal to power contacts
    ≥0.4 mm Connector: Signal contacts
    ≥1.89 mm Connector: Power contacts
    ≥1.94 mm Connector: Signal to power contacts
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0.5 kV Signal
    0.84 kV Signal / Power
    0.84 kV Power / Power
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridade de contatos ‌ 0.12 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Cor (inserto) Black
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1,240 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140204966
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar