Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 75 626 2601 000
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌22.5 A
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 75 626 2601 000
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Hybride
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
  • Aantal contacten 32
  • Aantal signaalcontacten 26
  • Aantal voedingscontacten 6
  • Pakketinhoud 400 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 22,5 A
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Nominale spanning acc. to IEC 60664-1
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Tussenruimteafstand
    ≥0.4 mm Signal contacts
    ≥1.74 mm Power contacts
    ≥1.11 mm Signal to power contacts
  • Kruipweg
    ≥0.4 mm PCB: Signal contacts
    ≥1.74 mm PCB: Power contacts
    ≥1.11 mm PCB: Signal to power contacts
    ≥0.4 mm Connector: Signal contacts
    ≥1.89 mm Connector: Power contacts
    ≥1.99 mm Connector: Signal to power contacts
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s.
    0,5 kV Signaal
    1,39 kV Signaal/vermogen
    1,39 kV Vermogen/vermogen
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaire contacten ‌ 0.12 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Black
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 2.000 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140204904
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD