Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 75 208 2601 000
har-flex Hybrid M ang 2+8 SMT PL1 400pcs
har-flex Hybrid M ang 2+8 SMT PL1 400pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌22.5 A
Contactos: 10
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 75 208 2601 000
har-flex Hybrid M ang 2+8 SMT PL1 400pcs
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
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Hybrid
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
  • Antal kontakter 10
  • Antal signalkontakter 8
  • Antal kraftkontakter 2
  • Leveransomfattning 400 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Märkström ‌ 22,5 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Märkspänning enligt IEC 60664-1
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Fritt avstånd
    ≥0,4 mm Signalkontakter
    ≥1,74 mm Kraftkontakter
    ≥1,11 mm Signal-till-kraft-kontakter
  • Krypavstånd
    ≥0,4 mm PCB: signalkontakter
    ≥1,74 mm PCB: kraftkontakter
    ≥1,11 mm PCB: Signal-till-kraft-kontakter
    ≥0,4 mm Kontaktdon: Signalkontakter
    ≥1,89 mm Kontaktdon: Kraftkontakter
    ≥1,99 mm Kontaktdon: Signal-till-kraft-kontakter
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s.
    0,5 kV Signal
    1,39 kV Signal / kraft
    1,39 kV Kraft/kraft
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ‌ 0,12 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.410 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140204881
  • eCl@ss 27.460.201,00