Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 82 626 2601 000
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1 280pc
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1 280pc

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌20 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 82 626 2601 000
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1 280pc
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Hibrit
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • Kontak sayısı 32
  • Sinyal kontaklarının sayısı 26
  • Güç kontaklarının sayısı 6
  • Paket içeriği Makarada 280 parça
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • İstifleme yüksekliği 9,05 mm
  • Nominal akım ‌ 20 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Çalışma Gerilimi IEC 60664-1 uyarınca
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 2
  • Açıklık mesafesi
    ≥0,4 mm Sinyal kontakları
    ≥1,74 mm Güç kontakları
    ≥1,11 mm Güç kontaklarına sinyal
  • Creepage mesafesi
    ≥0,4 mm PCB: Sinyal kontakları
    ≥1,74 mm PCB: Güç kontakları
    ≥1,11 mm PCB: Güç kontaklarına sinyal
    ≥0,4 mm Konnektör: Sinyal kontakları
    ≥1,89 mm Konnektör: Güç kontakları
    ≥2,09 mm Konnektör: Güç kontaklarına sinyal
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s.
    0,5 kV Sinyal
    1,39 kV Sinyal / Güç
    1,39 kV Güç / Güç
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Kontakların eş düzlemliliği ‌ 0,12 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.739 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140205147
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar