Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 008 0601 234
har-flex Board IDC 8p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 8p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.53 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 008 0601 234
har-flex Board IDC 8p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Element PCB transition connectors
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 8
  • Pack contents Tape & reel
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Contact spacing (mating side) 0.635 mm
  • Rated current ‌ 1.53 A
  • Rated current @ 85 °C
  • Clearance distance ‌ 0.4 mm
  • Creepage distance ‌ 0.4 mm
  • Insulation resistance > 2.11 x 109 Ω
  • Contact resistance < 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 0.91 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Commercial data
  • Packaging size 600
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140838376
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)