Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 39 050 0603 000
har-flex Board IDC 50p strain relief
har-flex Board IDC 50p strain relief

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protección contra tirones
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 050 0603 000
har-flex Board IDC 50p strain relief
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
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Strain relief
Version
  • Number of contacts 50
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Withdrawal force > 20 N
Material properties
  • Material (accessories) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 600
  • Net weight 0.65 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140837430
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar