Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 39 046 0603 000
har-flex Board IDC 46p strain relief
har-flex Board IDC 46p strain relief

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protección contra tirones
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 046 0603 000
har-flex Board IDC 46p strain relief
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
  • Categoría Accessories
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Tipo de accesorio Strain relief
Versión
  • Número de contactos 46
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de extracción > 20 N
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Color (accesorios) Black
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 600
  • País de origen China
  • GTIN 5713140837522
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400