Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 15 39 046 0602 000
har-flex Board IDC 46p cable guide
har-flex Board IDC 46p cable guide

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Guía de cable
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 046 0602 000
har-flex Board IDC 46p cable guide
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Werkzeuge
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Tipo de accesorio Guía de cable
Versión
  • Número de contactos 46
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,635 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (accesorios) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140837539
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400