Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 038 0601 234
har-flex Board IDC 38p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 38p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.15 A
Contactos: 38
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 038 0601 234
har-flex Board IDC 38p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Board IDC
  • Element PCB-overgangsconnectoren
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 38
  • Pakketinhoud Band & spoel
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 30
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 0,635 mm
  • Nominale stroom ‌ 1,15 A
  • Nominale stroom @ 85 °C
  • Tussenruimteafstand ‌ 0,4 mm
  • Kruipweg ‌ 0.4 mm
  • Isolatieweerstand > 2,11 x 109 Ω
  • Contactweerstand < 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Testspanning Ur.m.s. 0.91 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Black
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 600
  • Land van herkomst China
  • GTIN 5713140837713
  • eCl@ss 27.460.201,00