Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 15 39 024 0602 000
har-flex Board IDC 24p cable guide
har-flex Board IDC 24p cable guide

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Guía de cable
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 024 0602 000
har-flex Board IDC 24p cable guide
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type d'accessoire Guide-câble
Version
  • Nombre de contacts 24
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 0,635 mm
  • Limite de température -55 ... +125 °C
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (accessoires) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • GTIN 5713140837997
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • UNSPSC 24.0 39121400