Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 39 014 0603 000
har-flex Board IDC 14p strain relief
har-flex Board IDC 14p strain relief

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protección contra tirones
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 014 0603 000
har-flex Board IDC 14p strain relief
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Board IDC
  • Typy akcesoriów Odciążka kablowa
Wersja
  • Liczba kontaktów 14
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła wycofania > 20 N
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (akcesoria) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 600
  • Waga netto 0,35 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140838208
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400