Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 39 012 0603 000
har-flex Board IDC 12p strain relief
har-flex Board IDC 12p strain relief

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protección contra tirones
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 012 0603 000
har-flex Board IDC 12p strain relief
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Board IDC
  • アクセサリータイプ ストレインリリーフ
バージョン
  • コンタクト数 12
技術的特性
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 引抜力 > 20 N
材質
  • 材質(アクセサリー) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(アクセサリー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 600
  • 正味重量 0.309 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140838253
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • UNSPSC 24.0 39121400