Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0200 123
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0200 123
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=200mm
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
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector fêmea
    Com alívio de tensão
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector fêmea
    Com alívio de tensão
    Direção de conector diferente
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,2 m
  • Número de núcleos 80
  • Estrutura central 80x AWG 30
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 23 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140150195
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar