Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0500 149
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=500mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0500 149
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Dirección del conector similar
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 80
  • Estructura de núcleo 80x AWG 30
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245716