Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0100 379
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0100 379
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=100mm
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
  • Series har-flex®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    har-flex®
    Female connector
  • Connector 2
    har-flex®
    Female connector
    Different connector direction
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 0.1 m
  • Number of cores 80
  • Core structure 80x AWG 30
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.02 kg
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140245662
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)