Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 244 0750 527
har-flex, 80p, 2end w/o SR, PVC, L=75mm
har-flex, 80p, 2end w/o SR, PVC, L=75mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.075 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 244 0750 527
har-flex, 80p, 2end w/o SR, PVC, L=75mm
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
  • Series har-flex®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    har-flex®
    Female connector
  • Connector 2
    har-flex®
    Female connector
    Different connector direction
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 0.075 m
  • Number of cores 80
  • Core structure 80x AWG 30
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)