Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0200 385
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0200 385
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=200mm
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
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Anya csatlakozó
    Törésgátlóval
  • Conector 2
    har-flex®
    Anya csatlakozó
    Törésgátlóval
    Azonos csatlakozási irány
  • Tipo de cabo Rézkábel (lapos)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,2 m
  • Número de núcleos 68
  • Estrutura central 68x AWG 30
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Szürke
  • RoHS konform
  • Status ELV konform
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Nem része
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Nem része
  • Substâncias REACH SVHC Nem része
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nem része
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140245648
  • eCl@ss 27.060.390,00