Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0200 384
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0200 384
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=200mm
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
    Type de c�ble
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série har-flex®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    har-flex®
    Connecteur femelle
    Avec anti-traction
  • Connecteur 2
    har-flex®
    Connecteur femelle
    Avec anti-traction
    Direction similaire du connecteur
  • Type de câble Câble cuivre (plat)
Version
  • Longueur de câble 0,2 m
  • Nombre de fils 50
  • Structure du conducteur 50x AWG 30
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 30 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140245556
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)