Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Bulk Cables
1
N.º de referencia: 33 15 244 0650 424
har-flex, 50p, 2end with sr, PVC, L=65mm
har-flex, 50p, 2end with sr, PVC, L=65mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.065 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 244 0650 424
har-flex, 50p, 2end with sr, PVC, L=65mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Bulk Cables
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie har-flex®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    har-flex®
    Connettore femmina
    Con serracavo
  • Connettore 2
    har-flex®
    Connettore femmina
    Con serracavo
  • Tipo di cavo Cavo in rame (senza forature)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,065 m
  • Numero di conduttori 50
  • Struttura conduttore 50x AWG 30
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Gris
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 10 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290