Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0200 011
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 33 15 243 0200 011
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=200mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Conector 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Different connector direction
  • Tipo de cable Copper cable (flat)
Versión
  • Longitud de cable 0.2 m
  • Número de núcleos 32
  • Estructura de núcleo 32x AWG 30
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1.27 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 11,99 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245297