Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0100 383
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0100 383
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
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
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie har-flex®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    har-flex®
    Honkontakdon
    Med dragavlastning
  • Kontaktdon 2
    har-flex®
    Honkontakdon
    Med dragavlastning
    Liknande kontaktdonsriktning
  • Kabeltyp Kopparkabel (plan)
Version
  • Kabellängd 0,1 m
  • Antal kärnor 32
  • Ledarstruktur 32x AWG 30
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Antimontrioxid
    Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140245341
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar