Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 1500 089
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1500mm
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1500mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 1500 089
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1500mm
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
    Conector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector fêmea
    Com alívio de tensão
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector fêmea
    Com alívio de tensão
    Direção de conector diferente
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 1,5 m
  • Número de núcleos 26
  • Estrutura central 26x AWG 30
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 23 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444210
  • GTIN 5713140245167
  • eCl@ss 27.060.390,00