Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 1000 034
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1000mm
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1000mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 1000 034
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1000mm
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
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Conector 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Different connector direction
  • Tipo de cable Copper cable (flat)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 26
  • Estructura de núcleo 26x AWG 30
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1.27 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,031 kg
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245150