Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0100 375
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0100 375
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm
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
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada har-flex®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    har-flex®
    Zásuvka
  • Konektor 2
    har-flex®
    Zásuvka
    Jiný směr připojení
  • Typ kabelu Měděný kabel (plochý)
Verze
  • Délka kabelu 0,1 m
  • Počet žil 26
  • Uspořádání vodičů 26x AWG 30
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140245075