Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
N.º de referencia: 17 03 077 1201
har-bus HM male type C, PL1, Tube
har-bus HM male type C, PL1, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 77
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 03 077 1201
har-bus HM male type C, PL1, Tube
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada har-bus® HM
  • Identifikace Type C
  • Prvek Mannelijke connector
  • Popis kontaktu Recht
Verze
  • Způsob připojení Indrukafsluiting
  • Typ připojení Moederbord naar dochterkaart
  • Počet kontaktů 77
  • Konfigurace kontaktů C / A / A / A / A / A / C
  • Obsah balení Buis
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 7
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Přenosová rychlost ≤ 2.500 Mbit/s
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 57,75 N
  • Odpojovací síla ≥ 11,55 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,75 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,4 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Barva (vložka) Beige
  • Materiál (kontakty) Koperlegering
  • Povrch (kontaktů)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ja
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikkel
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 6,91 g
  • Země původu Duitsland
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140198548
  • eCl@ss 27.460.201,00