Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 70 000 4001
har-bus HM Shroud Typ PCI, LP-Dicke 1,6
har-bus HM Shroud Typ PCI, LP-Dicke 1,6

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo B, 22 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 70 000 4001
har-bus HM Shroud Typ PCI, LP-Dicke 1,6
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
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier har-bus® HM
  • Type af tilbehør Stiftstikhus
  • Beskrivelse af tilbehøret
    Type B
    22 positioner
Tekniske egenskaber
  • PCB-tykkelse ‌1,6 mm ±0,4 ‌
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 4,15 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140122420
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar