Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 70 000 1003
har-bus HM Shroud Typ A, LP-Dicke 3,2
har-bus HM Shroud Typ A, LP-Dicke 3,2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo A, 25 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 70 000 1003
har-bus HM Shroud Typ A, LP-Dicke 3,2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie har-bus® HM
  • Type accessoire Pinommanteling
  • Beschrijving van het accessoire
    Type A
    25 posities
Technische eigenschappen
  • PCB-dikte ‌3,2 mm ±0,4 ‌
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 5,63 g
  • Land van herkomst Finland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140122338
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400