Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 70 000 4004
har-bus HM Shroud Typ PCI, LP-Dicke 4,0
har-bus HM Shroud Typ PCI, LP-Dicke 4,0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo B, 22 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 70 000 4004
har-bus HM Shroud Typ PCI, LP-Dicke 4,0
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat har-bus® HM
  • Tartozék típusa Pin shroud
  • A tartozék leírása
    Type B
    22 positions
Műszaki jellemzők
  • NYÁK vastagsága ‌4 mm ±0.4 ‌
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 5.25 g
  • Származási ország Finland
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140122451
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar