Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 17 24 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B22
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Blindaje inferior
para tipo B22
Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 24 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B22
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de accesorio Blindaje inferior
  • Descripción del accesorio para tipo B22
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Material (accesorios) Metálicos
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 16
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140121980
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar