Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 17 34 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ AB 22
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ AB 22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Blindaje inferior
para tipo AB22
Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 34 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ AB 22
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de accesorio Blindaje inferior
  • Descripción del accesorio para tipo AB22
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Material (accesorios) Metálicos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 80
  • Peso neto 3,31 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140122178
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar