Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
N.º de referencia: 17 61 004 2802
har-bus HM Power 4p male MMMM PL2 PIHR
har-bus HM Power 4p male MMMM PL2 PIHR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌20 A
Contactos: 4
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 61 004 2802
har-bus HM Power 4p male MMMM PL2 PIHR
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-bus® HM
  • Azonosítás Power
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Angled
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 4
  • Érintkező konfigurá M / M / M / M
  • Csomag tartalma Tube
Technical characteristics
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 3 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 20 A
  • Légköztávolság > 2.3 mm
  • Kúszóáramút távolság > 2.3 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 1 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 16 N
  • Kihúzási erő ≥ 2 N
  • Performance level 2
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1.5 kV
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 30
  • Nettó tömeg 5.1 g
  • Származási ország Czechia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140122291
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar