Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
N.º de referencia: 17 61 004 2104
har-bus HM Power 4p male MMLM PL2
har-bus HM Power 4p male MMLM PL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌20 A
Contactos: 4
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 61 004 2104
har-bus HM Power 4p male MMLM PL2
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
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-bus® HM
  • Identificación Power
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 4
  • Configuración de contacto M / L / M / M
  • Contacto de guía en posición 3
  • Contenidos del paquete Tubo
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 3 mm
  • Corriente nominal ‌ 20 A
  • Distancia de separación > 2,3 mm
  • Distancia de deslizamiento > 2,3 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 1 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 16 N
  • Fuerza de extracción ≥ 2 N
  • Nivel de rendimiento 2
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1,5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
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
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 30
  • Peso neto 5 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140198678
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar