Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 17 03 055 2401
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 55
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 03 055 2401
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
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
  • Serie har-bus® HM
  • Identificación Tipo C
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 55
  • Configuración de contacto - / K / K / K / K / K / -
  • Contenidos del paquete Tubo
Características técnicas
  • Filas de contacto 7
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Tasa de bits ≤ 2.500 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 41,25 N
  • Fuerza de extracción ≥ 8,25 N
  • Nivel de rendimiento 2
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,75 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,4 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) Beige
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 3,72 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140120587
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar