Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 17 03 055 2218
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 55
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 03 055 2218
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
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
  • Category Connectors
  • Series har-bus® HM
  • Identification Type C
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 55
  • Contact configuration - / BA / BA / BA / BA / BA / -
  • Pack contents Tube
Technical characteristics
  • Contact rows 7
  • Contact spacing (termination side) 2 mm
  • Contact spacing (mating side) 2 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2,500 Mbit/s
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 41.25 N
  • Withdrawal force ≥ 8.25 N
  • Performance level 2
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.4 mm
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
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
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 3.18 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140836709
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)