Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 17 03 077 1001
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 77
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 03 077 1001
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
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
Tools
3
Accessories
4
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-bus® HM
  • Azonosítás Type C
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Press-in termination
  • Összeköttetés típusa Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 77
  • Érintkező konfigurá C / K / K / K / K / K / C
  • Csomag tartalma Tube
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 7
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Adatátviteli sebesség ≤ 2,500 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 57.75 N
  • Kihúzási erő ≥ 11.55 N
  • Teljesítményszint 1
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.75 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) Beige
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 7.2 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140198531
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar